Michaud Chailly H135-1-1/4-AR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Distributeurs
Distributeur ISODistributeur ISO
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h13_iso/h135.prj},{NB=michaud_chailly_H135-1-1/4-AR},{REF=H135-1-1/4-AR},{ISO=1},{D1=G1/4},{D2=G1/8},{D3=5.5},{L1=46},{L2=23},{L3=110},{L4=98},{L5=60.7},{L6=46},{L7=7.5},{L8=20},{H1=30},{H2=10},{H3=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=9485},{TYP=NAU-1/4-1B-ISO},{D1A=13.157},{D1B=11.445},{D2A=9.728},{D2B=8.566},{X1=18},{X2=36},{X3=28},{NDR=5},{KDR=4.134},{R1=4.5},{R2=3},{Z1=16.5},{Z2=13.5},{Y1=11.3},{Y2=3},{U1=9},{U2=26.5},{CNSECLASS50=27-29-92-11}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H135 - Embase unitaire à raccordement arrière pour distributeur ISO
Nomenclature
Michaud Chailly H135-1-1/4-AR
Référence
H135-1-1/4-AR
H135-1-1/4-AR
Taille ISO
1
1
Thread
G1/4
G1/4
mm
Thread
G1/8
mm
Diameter
5.5
5.5
mm
L1
46
46
mm
L2
23
23
mm
L3
110
110
mm
L4
98
98
mm
L5
60.7
60.7
mm
L6
46
46
mm
L7
7.5
7.5
mm
L8
20
20
mm
H1
30
30
mm
H2
10
10
mm
H3
5.0
5.0
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型