Michaud Chailly H134-1-1/4-L
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Distributeurs
Distributeur ISODistributeur ISO
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h13_iso/h134.prj},{NB=michaud_chailly_H134-1-1/4-L},{REF=H134-1-1/4-L},{ISO=1},{D1=G1/4},{D2=G1/8},{D3=5.5},{L1=48},{L2=60},{L3=110},{L4=98},{L5=23},{L6=46},{H1=20.3},{H2=9},{H3=32},{H4=10},{H5=20.3},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=9484},{TYP=NAS-1/4-1A-ISO},{VL4=36},{VL5=18},{VB2=28},{VD1=5},{VERS=1},{D1P=13.157},{KDRD1=11.445},{D2P=9.728},{KDRD2=8.566},{X1=18},{X2=36},{X3=28},{NDR=5},{KDR=4},{R1=4.5},{R2=3},{Z1=16.5},{Z2=13.5},{Y1=11.3},{Y2=3},{U1=9},{U2=26.5},{CNSMASSEXACT=0.190},{CNSECLASS50=27-29-92-11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H134 - Embase unitaire à raccordement latéral pour distributeur ISO
Nomenclature
Michaud Chailly H134-1-1/4-L
Référence
H134-1-1/4-L
H134-1-1/4-L
Taille ISO
1
1
Raccordement
G1/4
G1/4
D2
G1/8
D3
5.5
5.5
mm
L1
48
48
mm
L2
60
60
mm
L3
110
110
mm
L4
98
98
mm
L5
23
23
mm
L6
46
46
mm
H1
20.3
20.3
mm
H2
9
mm
H3
32
32
mm
H4
10
10
mm
H5
20.3
20.3
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성