??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H06A - Equerre de fixation - Taille A
Nomenclature
Michaud Chailly H06A-PF-A
Référence
H06A-PF-A
VERS
2
TAILLE
A
L1
95.5 mm
L2
80.4 mm
L3
4 mm
L4
44 mm
L6
40.2 mm
H1
106 mm
H2
46.5 mm
H3
5.6 mm
H4
46.7 mm
POIDS
39 g
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models