??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H04 - Bloc de dérivation - Taille B
Nomenclature
Michaud Chailly H04A-PAS-B-3/8
Référence
TAILLE
B
D1
D2
1/2" mm
L1
62 mm
L2
31 mm
L3
76 mm
H1
87.2 mm
H2
39 mm
H3
84.5 mm
Nominal
l/min
POIDS
458 g
Informations
Información
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD