??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H01A - Filtre régulateur - Taille B
Nomenclature
Michaud Chailly H01A-FR-B-3/8
Référence
TAILLE
B
D1
D2
51 mm
D3
44 mm
L1
62 mm
L2
31 mm
L3
77 mm
L4
64.4 mm
L5
39 mm
H1
189 mm
H2
39 mm
H3
95.5 mm
H4
84 mm
H5
68 mm
H6
15.8 mm
H7
5 mm
H8
22 mm
H9
14 mm
Nominal
4000 l/min
POIDS
875 g
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models