??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H00A - Vanne de coupure manuelle - Taille A
Nomenclature
Michaud Chailly H00A-VCM-A-1/8
Référence
TAILLE
A
RACCORDEMENT
D5
1/4" mm
L1
40 mm
L2
21 mm
L3
54 mm
L4
30 mm
L5
9 mm
L6
20 mm
H1
104 mm
H2
31.5 mm
H3
59 mm
H7
20.6 mm
Nominal
1200 l/min
POIDS
190 g
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models