Michaud Chailly F72-AB-D27
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Eléments oscillants
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/elements_oscillants/f72_ab_d.prj},{NB=michaud_chailly_F72-AB-D27},{REF=F72-AB-D27},{C1=1000},{C2=2500},{H1=184},{H2=145},{L1=150},{L2=93},{L7=80},{L4=15.0},{L3=120},{E1=4},{L10=9},{L11=11.0},{L8=116},{L5=44},{L6=50},{F1=5,4},{F2=3,9},{L9=35},{CD1=160},{CD2=4},{CD3=35},{SW1=7},{K1=2},{SW2=6},{K2=3,1},{SW3=5},{K3=0,58},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F72-AB-D - Eléments oscillants AB-D
Nomenclature
Michaud Chailly F72-AB-D27
Référence
F72-AB-D27
F72-AB-D27
Capacité de charge mini
1000
1000
N
Capacité de charge maxi
2500
2500
N
h1 non chargé
184
184
mm
h1 chargé maxi*
145
145
mm
l1
150
150
mm
l2
93
93
mm
l7
80
80
mm
l4
15.0
15.0
mm
l3
120
120
mm
e1
4
4
mm
l10
9
9
mm
l11
11.0
11.0
mm
l8
116
116
mm
l5
44
44
mm
l6
50
50
mm
Fréquence propre mini
5,4
5,4
Hz
Fréquence propre maxi
3,9
3,9
Hz
l9**
35
35
mm
Cd verticale
160
160
N/mm
Cd pour sw
4
4
N/mm
Cd horizontale
35
35
N/mm
sw maxi 720 tr/min
7
7
tr/min
K 720 maxi tr/min
2
2
tr/min
sw maxi 960 tr/min
6
6
tr/min
K 960 maxi tr/min
3,1
3,1
tr/min
sw maxi 1440 tr/min
5
5
tr/min
K 1440 maxi tr/min
0,58
0,58
tr/min
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성