??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F6-13 - Glissière moteur à plateau à base coulissante
Nomenclature
Michaud Chailly F6-13-270-8
Référence
L1
mm
L2
100 mm
L3
70 mm
L4
25 mm
L5
20 mm
H1
mm
H2
33 mm
H3
98 mm
H4
43 mm
H5
50 mm
H6
10 mm
H7
3 mm
S1
19 mm
L6 Type du moteur : 63
mm
L6 Type du moteur : 71
mm
L6 Type du moteur : 80
mm
L6 Type du moteur : 90
mm
L6 Type du moteur : 100
mm
L6 Type du moteur : 112
mm
L6 Type du moteur : 132
mm
L6 Type du moteur : 160
mm
Type
Vis fixation moteur
mm
POIDS
kg
Informations
Информация
INFOTEXTE
WEB
WWW
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей