Michaud Chailly F5-15-57-43
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_15.prj},{NB=michaud_chailly_F5-15-57-43},{REF=F5-15-57-43},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{D2=57},{D3=35},{H1=42},{H2=20},{EFS=75},{EFS1=5.5},{EFD=200},{EFD1=12},{HH=4.200},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-15.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F5-15 - Support concave élastique type M
Nomenclature
Michaud Chailly F5-15-57-43
Reference
F5-15-57-43
F5-15-57-43
D1
M8
M8
NDM
8.000
8.000
mm
KDM
6.466
6.466
mm
D2
57
57
mm
D3
35
35
mm
H1
42
42
mm
H2
20
20
mm
Effort statique charge maxi
75
75
daN
Effort statique ecrasement
5.5
5.5
mm
Effort dynamique charge maxi
200
200
daN
Effort dynamique déflexion
12
12
mm
HH
4.200
4.200
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型