Michaud Chailly F2-420-10
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
fendue_deux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_deux/f2_420.prj},{NB=michaud_chailly_F2-420-10},{REF=F2-420-10},{MAT=Acier bruni},{D1=10},{D2=24},{D3=26.0},{L1=20},{L1X=10.0},{VIS=M 3 x 10},{D4X=3},{DK=5.500},{K=3.000},{L=10.000},{S=2.500},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F2-420 - Bague d'arrêt double fendue en deux parties - Acier inoxydable
Nomenclature
Michaud Chailly F2-420-10
Référence
F2-420-10
F2-420-10
Matière
Acier bruni
D1
10
10
mm
D2
24
24
mm
D3
26.0
26.0
mm
L1
20
20
mm
DIN 912
M 3 x 10
M 3 x 10
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성