Michaud Chailly E1-50X72X12B2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Etanchéité
bagues
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/etancheite/bagues/e1_b2_2.prj},{NB=michaud_chailly_E1-50X72X12B2},{REF=E1-50X72X12B2},{D1=50.0},{D2=72.00},{H1=12.0},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS2=1},{ARTIKELNR=355449},{IDNR=},{BAUFORM=B2FUD},{DIN=C},{WS=72 NBR 902},{AUS=metallisch},{DRUCK=0.02},{SBL=1.000},{YIBL=5.000},{DFED=1.700},{SFED=0.300},{R10DL=0.360},{R11DL=0.880},{R12DL=0.580},{R13DL=0.660},{R7DL=0.380},{W13DL=21.710},{X10DL=6.700},{X11DL=5.480},{X13DL=2.130},{X6DL=5.900},{X7DL=6.630},{X8DL=7.290},{X9DL=7.230},{Y10DL=2.950},{Y11DL=2.360},{Y13DL=2.070},{Y6DL=0.000},{Y7DL=0.800},{Y8DL=0.850},{Y9DL=1.670},{QDL=0.000},{R1DL=0.700},{X5DL=1.750},{Y5DL=1.300},{R5DL=0.700},{WEBL=5.000},{H3DBL=9.850},{YIDBL=2.000},{SDBL=1.000},{PPATH=e1_b2_2/e1_b2_2_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle E1-B2 - Bague d'étanchéité armature et renfort métallique simple lèvre pour arbre tournant - Nitrile NBR
Nomenclature
Michaud Chailly E1-50X72X12B2
Référence
E1-50X72X12B2
E1-50X72X12B2
D1
50.0
50.0
mm
D2
72.00
72.00
mm
H1
12.0
12.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성