카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Emile Maurin CLAVINOXC4 L=500
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/clavinoxc.prj},{NB=Emile Maurin CLAVINOXC4 100},{S=4},{L=100},{KG1=0.126},{TOL=h9 : 0 / -0.030 mm},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=clavinoxc.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Description
Modèle CLAVINOX C - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304 BARREAU A CLAVETTE - CARRE
Nomenclature
Emile Maurin CLAVINOXC4 L=500
Référence
CLAVINOXC4
CLAVINOXC4
Dimension carré
4
4
mm
Longueur
mm
값 입력 L
Longueur
mm
cm
inch
ft
확인
Poids
0.013
0.013
kg
Tolérances
h9 : 0 / -0.030 mm
h9 : 0 / -0.030 mm
ISO : mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성