Michaud Chailly C5-12-10-12
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Paliers tôle avec coussinets autolubrifiants
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/paliers/c5_12_asy.prj},{NB=michaud_chailly_C5-12-10-12},{REF=C5-12-10-12},{D1=10},{D2=16.0},{D3=23},{D4=6},{L1=48},{L2=35},{L3=12},{L4=2.0},{H1=28},{VF=M5},{TA=10},{LL1=9.600},{DD1=11.500},{DD2=10.350},{DD3=6.500},{PPATH=c5_12_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c5-12.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C5-12 - Palier tôle applique avec coussinet autolubrifiant
Nomenclature
Michaud Chailly C5-12-10-12
Ident Number
C5-12-10-12
C5-12-10-12
D1
10
10
mm
D2
16.0
16.0
mm
D3
23
23
mm
Cotes de montage-maxi
6
6
mm
L1
48
48
mm
L2
35
35
mm
L3
12
12
mm
L4
2.0
2.0
mm
H1
28
28
mm
Vis Fixation
M5
M5
Tolérance arbre
10
10
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성