Michaud Chailly C1-681-10-20-7
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Chapes de tringlerie
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/chape_tringlerie/c1_681.prj},{NB=michaud_chailly_C1-681-10-20-7},{REF=C1-681-10-20-7},{TAILLE=10 x 20},{L1=69},{L2=57},{L3=20},{H1=20},{H2=10},{D1=M10x1,5},{D2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{E=10.000},{E1=1.500},{GEW=68},{ARTNR=63750900},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-681 - Chape de tringlerie nue mâle galvanisée
Nomenclature
Michaud Chailly C1-681-10-20-7
Ident Number
C1-681-10-20-7
C1-681-10-20-7
Taille
10 x 20
10 x 20
mm
+/-0.5
69
69
mm
L2
57
57
mm
L3
20
20
mm
H1
20
20
mm
H2
10
10
mm
D1
M10x1,5
M10x1,5
mm
D2
10
10
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型