Michaud Chailly C1-622-19-8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule à pivot
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts_rotules_pivots/c1_622_2a.prj},{NB=michaud_chailly_C1-622-19-800},{REF=C1-622-19-8},{MAT=Acier},{FIL=Taraudage à gauche},{ANGLE1=0},{ANGLE2=0},{D1=M 14 x 1.5},{D2=19},{L1=45},{L2=21.5},{H1=28.0},{H2=20},{S1=16},{ALPHA=15},{INFOS=INFOTEXTE},{L1X=12.000},{B1=14.000},{B2=8.000},{NDM=14.000},{KDM1=12.160},{KDM2=12.376},{D3=22.000},{D4=30.000},{D5=14.000},{D6=19.000},{H2X=0.500},{I=2.500},{R=0.800},{GEW=220.900},{L=28.000},{HM=11.000},{SWM=22.000},{GL=10.800},{X=3.000},{D8=20.000},{D9=1.500},{R1=14.000},{S=5.000},{W=16.500},{Y=24.000},{D11=8.000},{PPATH=c1_62_cs_sbl.prj},{INFO1=c1_622_acier.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-622 - Embout à rotule DIN 71 802 - Acier ou Inox
Nomenclature
Michaud Chailly C1-622-19-8
Ident Number
C1-622-19-8
C1-622-19-8
Matière
Acier
Acier
Filetage
Taraudage à gauche
Taraudage à gauche
D1
M 14 x 1.5
M 14 x 1.5
mm
H9 / h9
19
19
mm
+0.3
45
45
mm
L2
21.5
21.5
mm
±0.3
28.0
28.0
mm
±0.3
20
20
mm
h14
16
16
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
L1X
12.000
12.000
mm
B1
14.000
14.000
mm
B2
8.000
8.000
mm
NDM
14.000
14.000
mm
KDM1
12.160
12.160
mm
KDM2
12.376
12.376
mm
D3
22.000
22.000
mm
D4
30.000
30.000
mm
D5
14.000
14.000
mm
D6
19.000
19.000
mm
H2X
0.500
0.500
mm
I
2.500
2.500
mm
R
0.800
0.800
mm
GEW
220.900
220.900
kg/1000 Stück
L
28.000
28.000
mm
HM
11.000
11.000
mm
SWM
22.000
22.000
mm
GL
10.800
10.800
mm
X
3.000
3.000
mm
D8
20.000
20.000
mm
D9
1.500
1.500
mm
R1
14.000
14.000
mm
S
5.000
5.000
mm
W
16.500
16.500
mm
Y
24.000
24.000
mm
D11
8.000
8.000
mm
INFO1
c1_622_acier.txt
c1_622_acier.txt
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성