Michaud Chailly C1-51-20
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_51.prj},{NB=michaud_chailly_C1-51-20},{IDNR=},{D=20},{B=25},{C1=18},{BDX=4},{D2=51},{H=78},{DR=550},{GEW=0.280},{INFO=Infotext},{DIN=12240-4 Dimension series K},{ECCN=84828000},{PPATH=roller_bearings/parts/c1_51_asmtpl.prj},{REF=C1-51-20},{FILETAGE=Pas à droite },{D1=20},{D5=M20x1.5},{L1=25},{L2=18},{D3=24.15},{D4=51},{H2=78},{H3=45},{H1=104.5},{VITESSE=550},{C=14.99},{CO=13.40},{ALPHA=7},{POIDS=0.28},{D11=24.15},{L11=45},{L22=104.5},{ALPHA1=7},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{DECVIS=cover disk},{GDVIS=R},{IAVIS=cage},{X=},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-51 - Embout à rotule mâle acier/acier à roulement à rouleaux
Nomenclature
Michaud Chailly C1-51-20
Reference
C1-51-20
C1-51-20
Filetage
Pas à droite
Pas à droite
d1
20
20
mm
d5
M20x1.5
M20x1.5
mm
l1
25
25
mm
l2
18
18
mm
d3
24.15
24.15
mm
d4
51
51
mm
h2
78
78
mm
h3
45
45
mm
h1
104.5
104.5
mm
Vitesse limite
550
550
tr/min
C
14.99
14.99
kN
Co
13.40
13.40
kN
Alpha
7
7
°
Poids
0.28
0.28
kg
Infotext
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성