Michaud Chailly C1-410-914
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_410.prj},{NB=michaud_chailly_C1-410-914},{BD=KA..14},{VER=7},{D=14},{D3D=14.000},{D3P=2.000},{B=19},{C1=13.50},{DK=25.40},{H=60},{C=17.0},{GEW=0.125},{DIN=12240-4 Maßreihe K},{ECCN=84833080},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/c1_41_asmtpl.prj},{RR=29.600},{RM=3.500},{INFO=Info text},{IDNR=},{REF=C1-410-914},{FILETAGE=Pas à gauche },{D1=14},{D3=25.4},{D4=16.8},{D5=37},{D6=M14},{L1=19},{L2=13.5},{H1=78.5},{H2=60},{H3=36},{CO=22},{ALPHA=15},{POIDS=0.125},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{D33=M14},{D11=16.8},{D22=37},{L11=36},{L22=78.5},{MBVIS=Edelstahl},{TDVIS=L},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-410 - Embout à rotule mâle acier inox/bronze
Nomenclature
Michaud Chailly C1-410-914
Reference
C1-410-914
C1-410-914
Filetage
Pas à gauche
Pas à gauche
d1
14
14
mm
d3
25.4
25.4
mm
d4
16.8
16.8
mm
d5
37
37
mm
d6
M14
M14
l1
19
19
mm
l2
13.5
13.5
mm
h1
78.5
78.5
mm
h2
60
60
mm
h3
36
36
mm
Co
22
22
kN
Alpha
15
15
°
Poids
0.125
0.125
kg
Information
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성