Michaud Chailly C1-130-14
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Rotules radiales
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/radiales/c1_130.prj},{NB=michaud_chailly_C1-130-14},{BD=S 14...},{D=14},{D11=16.8},{B=19},{C=13.50},{DR=34},{DK=25.4},{TS=74},{TD=17.0},{ALPHA=15},{GEW=0.100},{DIN=Special model},{ECCN=84833080},{PPATH=c1_13_23/c1_13_asmtpl.prj},{INFO=Infotext},{REF=C1-130-14},{D1=14},{D2=34},{D3=25.4},{D4=16.8},{L1=19},{L2=13.5},{CO=74},{A=15},{POIDS=0.1},{INFOS=INFOTEXT},{MBVIS=Stainless steel},{HIDE=1},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-130 - Rotule radiale spéciale acier Inox/Bronze
Nomenclature
Michaud Chailly C1-130-14
Reference
C1-130-14
C1-130-14
d1
14
14
mm
d2
34
34
mm
d3
25.4
25.4
mm
d4
16.8
16.8
mm
l1
19
19
mm
l2
13.5
13.5
mm
Co
74
74
kN
a
15
15
°
Poids
0.1
0.1
kg
Infotext
정보
INFOTEXT
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성