Michaud Chailly C1-12-16
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Rotules radiales
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/radiales/c1_12.prj},{NB=michaud_chailly_C1-12-16},{IDNR=},{BD=G 16..},{D=16},{B=21},{C=15.00},{DK=28.5},{TS=92},{TD=21.5},{ALPHA=15},{GEW=0.100},{DIN=12240-1 Dimension series K},{ECCN=84833080},{PPATH=c1_12_14/c1_12_asmtpl.prj},{D11=19.3},{D22=32},{INFO=Infotext},{REF=C1-12-16},{D1=16},{D2=32},{D3=28.5},{D4=19.3},{L1=21},{L2=15},{CO=92},{A=15},{POIDS=0.1},{INFOS=INFOTEXT},{WSVIS=Standard},{HIDE=1},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-12 - Rotule radiale Acier/Bronze
Nomenclature
Michaud Chailly C1-12-16
Reference
C1-12-16
C1-12-16
d1
16
16
mm
d2
32
32
mm
d3
28.5
28.5
mm
d4
19.3
19.3
mm
l1
21
21
mm
l2
15
15
mm
Co
92
92
kN
a
15
15
°
Poids
0.1
0.1
kg
Information
Information
INFOTEXT
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型