Michaud Chailly C1-112-20
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Rotules radiales
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/radiales/c1_11.prj},{NB=michaud_chailly_C1-112-200},{REF=C1-112-20},{MAT=Chromage dur/PTFE},{D1=20},{D1TOL=-0.010},{D2=35},{D2TOL=-0.011},{D3=29.0},{D4=24.1},{D5=27.5},{L1=16},{L1TOL=-0.12},{L2=12},{L2TOL=-0.24},{A=0},{AA=0,[-9:9]},{R1S=0.3},{R2S=0.3},{C=67.50},{CO=112.0},{JR=0-0.040},{PPATH=assemblage/c1_11_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c1-11.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-11 - Rotule radiale chromage Dur/PTFE DIN 648, série E-ISO 6124/1
Nomenclature
Michaud Chailly C1-112-20
Ident Number
C1-112-20
C1-112-20
Matière
Chromage dur/PTFE
D1
20
20
mm
D1 tolérances
-0.010
-0.010
D2
35
35
mm
D2 tolérances
-0.011
-0.011
D3
29.0
29.0
mm
Cotes de montage-maxi
24.1
24.1
mm
Cotes de montage-mini
27.5
27.5
mm
L1
16
16
mm
L1 tolérances
-0.12
-0.12
L2
12
12
mm
L2 tolérances
-0.24
-0.24
Arrondis-mini
0.3
0.3
mm
Arrondis-mini
0.3
0.3
mm
Charges de base dyn. C
67.50
67.50
kN
Charges de base stat. Co
112.0
112.0
kN
Jeu radial
0-0.040
0-0.040
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성