Michaud Chailly BF 15
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Vis à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/vis_a_billes/bf.prj},{NB=michaud_chailly_BF 15},{ARTNR=64200215},{PDF=Katalogseite},{TYP=BF 15},{D=15.000},{L=20.000},{B=70.000},{H=48.000},{B2=35.000},{H22=28.000},{B3=40.000},{H33=38.000},{E=18.000},{P=54.000},{D33=5.500},{D44=6.300},{D5=11.000},{T=6.500},{GEW=0.380},{F=3.000},{D6=32.000},{T2=9.000},{REF=BF 15},{TYPE=Palier seul},{DB=20},{DT=20-24},{D1=15},{D2=5.5},{D3=6.3},{D4=11.0},{L1=70},{L2=54},{L5=20},{L6=35},{L10=40},{H1=48},{H2=38.0},{H3=28},{H4=18},{H5=6.5},{POIDS=0.38},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle BF - Forme d'usinage standard d'extrémité de vis BF
Nomenclature
Michaud Chailly BF 15
Reference
BF 15
BF 15
TYPE
Palier seul
DB
20
20
mm
DT
20-24
20-24
mm
D1
15
15
mm
D2
5.5
5.5
mm
D3
6.3
6.3
mm
D4
11.0
11.0
mm
L1
70
70
mm
L2
54
54
mm
L5
20
20
mm
+-0.02
35
35
mm
L10
40
40
mm
H1
48
48
mm
H2
38.0
38.0
mm
+-0.02
28
28
mm
H4
18
18
mm
H5
6.5
6.5
mm
POIDS
0.38
0.38
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성