국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Michaud Chailly B92-GNKS-20-PPAS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Paliers avec douilles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/paliers_avec_douilles/b92_gnks.prj},{NB=michaud_chailly_B92-GNKS-20-PPAS},{REF=B92-GNKS-20-PPAS},{D1=20},{L4=60},{L5=45},{H3=50},{E2=45},{E4=44.0},{L3=30.0},{E1=32},{D2=32},{H1=25},{H4=7.4},{H9=32.8},{H5=18},{H7=24.0},{V1=M 8},{V1X=8},{I5=6.6},{L6=5},{D6=11},{V2=NIP 4 MZ},{MASSE=270},{CBD=2200},{CBS=1730},{BASE=24.000},{EBASE=0.800},{E=2.000},{LX=10.200},{DX=8.500},{DX1=3.000},{SW=5.000},{ESW=1.510},{X=0.600},{INFOS=INFOTEXTE},{Y=38.500},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B92-GNKS - Palier autoalignant haute performance - Palier fermé
Nomenclature
Michaud Chailly B92-GNKS-20-PPAS
Palier fermé - Référence
B92-GNKS-20-PPAS
B92-GNKS-20-PPAS
D1
20
20
mm
L4
60
60
mm
L5
45
45
mm
H3
50
50
mm
+/-0.15
45
45
mm
E4
44.0
44.0
mm
+/-0.01
30.0
30.0
mm
+/-0.15
32
32
mm
D2
32
32
mm
+0.008/-0.016
25
25
mm
H4
7.4
7.4
mm
H9
32.8
32.8
mm
H5
18
18
mm
H7
24.0
24.0
mm
V1
M 8
M 8
mm
I5
6.6
6.6
mm
L6
5
5
mm
D6
11
11
mm
V2
NIP 4 MZ
NIP 4 MZ
mm
MASSE
270
270
g
Charge de base dyn.C
2200
2200
N
Charge de base stat.C0
1730
1730
N
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성