Michaud Chailly B91-GBKB-20-PPAS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Paliers avec douilles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/paliers_avec_douilles/b91_gbkb_ppas.prj},{NB=michaud_chailly_B91-GBKB-20-PPAS},{REF=B91-GBKB-20-PPAS},{EXEC=Avec 2 joints et regraissable},{D1=20},{L1=70},{H3=48.0},{H1=25},{E1=58},{L4=46.0},{L3=35.0},{L5=45},{L6=28},{L7=20},{L8=14},{H5=21},{H4=8},{D3=6.6},{D4=11},{D2=32},{MASSE=300},{C=1570},{C0=1230},{N2=120.000},{N3=4.000},{N4=6.000},{BETA=52.000},{C1=31.200},{C7=1.600},{D1X=30.300},{K8=2.000},{H17=41.000},{D8=4.000},{D7=39.000},{C10=2.000},{D3X=21.000},{DW=2.500},{T2=5.000},{DRA=37.300},{DRI=30.300},{DS=1.600},{N1=1.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b91gbkbppas.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B91-GBKB-PPAS - Palier standard fermé à semelle - Avec 2 joints et regraissable
Nomenclature
Michaud Chailly B91-GBKB-20-PPAS
Partnumber
B91-GBKB-20-PPAS
B91-GBKB-20-PPAS
Exécution
Avec 2 joints et regraissable
D1
20
20
mm
L1
70
70
mm
H3
48.0
48.0
mm
H1
25
25
mm
E1
58
58
mm
L4
46.0
46.0
mm
L3
35.0
35.0
mm
L5
45
45
mm
L6
28
28
mm
L7
20
20
mm
L8
14
14
mm
H5
21
21
mm
H4
8
8
mm
D3
6.6
6.6
mm
D4
11
11
mm
D2
32
32
mm
MASSE
300
300
g
Charge de base dyn. C
1570
1570
N
Charge de base stat. C0
1230
1230
N
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성