Michaud Chailly B9-GHKH-20-PP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Paliers avec douilles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/paliers_avec_douilles/b9_ghkh_aj.prj},{NB=michaud_chailly_B9-GHKH-20-PP},{REF=B9-GHKH-20-PP},{EXEC=Avec joints},{D1=20},{H2=25},{H1=48.5},{L1=47},{L3=16},{L4=39},{L5=12},{D2=M 6},{D2G=6.000},{D2K=4.917},{H3=29.0},{H4=15},{E1=38},{D3=M 4},{M=300},{C=1110},{C0=790},{DL=8.000},{D1X=20},{D2X=28},{L1X=30},{L2=7},{L3X=2.5},{NBC=6},{MASSE=32.5},{C10=2.000},{D3X=21.000},{DW=3.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b9ghkh.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B9-GHKH-PP - Palier compact standard - Avec 2 joints
Nomenclature
Michaud Chailly B9-GHKH-20-PP
Partnumber
B9-GHKH-20-PP
B9-GHKH-20-PP
Exécution
Avec joints
D1
20
20
mm
H2
25
25
mm
H1
48.5
48.5
mm
L1
47
47
mm
L3
16
16
mm
L4
39
39
mm
L5
12
12
mm
D2
M 6
M 6
mm
H3
29.0
29.0
mm
H4
15
15
mm
E1
38
38
mm
D3
M 4
M 4
mm
Masse
300
300
g
Charge de base dyn. C
1110
1110
N
Charge de base stat. C0
790
790
N
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성