Michaud Chailly B7-BQA-20-BP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Arbres de guidage
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/arbre_guidage/b7_bqa_bp.prj},{NB=michaud_chailly_B7-BQA-20-BP},{REF=B7-BQA-20-BP},{V2=1},{D1=20},{D2=8.0},{L1=66.0},{L2=38.0},{L3=44},{L6=5.0},{H1=25.0},{H4=10.0},{H6=13.0},{E1=45.0},{E2=18.0},{V1=M8},{FORCE=1000},{INFOS=INFOTEXTE},{VARIANTE=0},{GROESSENUT=20},{HALTKRMKRS=600},{X2=38.0},{M=60.0},{KK=20.0},{G1=8.000},{KSCH=17.500},{P1=43.000},{P2=25.000},{L11=22.0},{L22=10.0},{PL1=5.0},{PL2=10.0},{E11=15.000},{POSAH=-5.0},{POSAV=6.1},{HA=2.7},{SCHH=0.0},{SCHV=0.0},{SCH1=24.5},{SCH2=25.0},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B7-BQA-BP - Bloqueur pneumatique pour arbre par pression
Nomenclature
Michaud Chailly B7-BQA-20-BP
Référence
B7-BQA-20-BP
B7-BQA-20-BP
D1
20
20
mm
D2
8.0
mm
L1
66.0
66.0
mm
L2
38.0
38.0
mm
L3
44
44
mm
L6
5.0
mm
H1
25.0
25.0
mm
H4
10.0
10.0
mm
H6
13.0
13.0
mm
E1
45.0
45.0
mm
E2
18.0
18.0
mm
V1
M8
M8
Force maintien
1000
1000
N
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성