Michaud Chailly B7-BAWN-20
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Arbres de guidage
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/arbre_guidage/b7_bawn.prj},{NB=michaud_chailly_B7-BAWN-20},{REF=B7-BAWN-20},{D1=20},{L1=60},{L4=30},{H2=50},{E1=42 +/-0.15},{E1X=42.000},{E2=30},{L3=44.0},{L5=30},{E3=20},{H1=30},{H4=7.5},{H3=34.0},{H5=22},{H6=25.0},{D2=M 10},{D2X=10},{D3=8.4},{D4=6},{V1=M 8},{V1X=8},{SW=5},{MASSE=170},{INFOS=INFOTEXTE},{PROF=25.000},{ENTAX=44.000},{EVID=15.000},{EVID2=11.000},{LX=23.000},{D1VIS=10.000},{D2VIS=6.000},{HVIS=6.000},{DRON=10.500},{ERON=1.000},{LVIS=16.420},{BASE=24.000},{EBASE=0.800},{X=0.600},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B7-BAWN - Bride d'arbre profilée
Nomenclature
Michaud Chailly B7-BAWN-20
Partnumber
B7-BAWN-20
B7-BAWN-20
d1H8
20
20
mm
L1
60
60
mm
L4
30
30
mm
H2
50
50
mm
E1
42 +/-0.15
42 +/-0.15
mm
E2
30
30
mm
L3
44.0
44.0
mm
+/-0.01
30
30
mm
E3
20
20
mm
+/-0.01
30
30
mm
H4
7.5
7.5
mm
H3
34.0
34.0
mm
H5
22
22
mm
H6
25.0
25.0
mm
D2
M 10
M 10
mm
D3
8.4
8.4
mm
D4
6
6
mm
V1
M 8
M 8
mm
SW
5
5
mm
MASSE
170
170
g
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성