국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Michaud Chailly B7-ASSW-25-1900
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Arbres de guidage
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/arbre_guidage/b7_assw.prj},{NB=michaud_chailly_B7-ASSW-25-1900_50_50},{REF=B7-ASSW-25-1900},{D1=25},{L=1900},{LX=300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300,2400,2500,2600,2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800},{L3=57},{H1=36},{D2=9.8},{E3=42},{E4=120},{L5X=0},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=110},{H2=6},{H3=0.3},{D3=6.6},{D5=9.0},{V1=M8x30},{MASSE=5.3},{CP=0.03},{A1A3=10.300},{A1A4=26.000},{C6MAX=110.000},{C6MIN=20.000},{LMAX=4000.000},{L8=2.000},{W6=15.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b7assw.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 253
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B7-ASSW - Arbre supporté standard
Nomenclature
Michaud Chailly B7-ASSW-25-1900
Partnumber
B7-ASSW-25-1900
B7-ASSW-25-1900
D1
25
25
mm
Longueur arbre
1900
1900
mm
L3
57
57
mm
H1
36
36
mm
D2
9.8
9.8
mm
E3
42
42
mm
E4
120
120
mm
L5
50.0
50.0
mm
Choix forcé de L5
mm
값 입력 L5X
Choix forcé de L5
mm
cm
inch
ft
확인
L6
50.0
50.0
mm
L5L6MIN
20
mm
L5L6MAX
110
110
mm
H2
6
6
mm
H3
0.3
0.3
mm
D3
6.6
6.6
mm
D5
9.0
9.0
mm
V1
M8x30
M8x30
MASSE
5.3
5.3
kg/m
Classe de précision
0.03
0.03
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성