Michaud Chailly B42-VRSE-21 05
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Vis à rouleaux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/vis_rouleaux/b42_vrse.prj},{NB=michaud_chailly_B42-VRSE-21 05_0_222},{REF=B42-VRSE-21 05},{D1=21.4},{PAS=5},{D2=20.4},{D3=30},{L2=158},{L=222},{POS=0},{LMAX=550.000},{R=1.2},{D4=45},{L1=64},{L5=0.5},{L3=20},{L4=5},{D5=47.0},{D8=5},{TPR=0.3},{RNR=200},{C=41.3},{C0=68.3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b42vrse.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B42-VRSE - Vis à rouleaux satellites
Nomenclature
Michaud Chailly B42-VRSE-21 05
Partnumber
B42-VRSE-21 05
B42-VRSE-21 05
D1
21.4
21.4
mm
PAS
5
mm
D2
20.4
20.4
mm
D3
30
30
mm
Longueur totale vis
mm
값 입력 L
Longueur totale vis
mm
cm
inch
ft
확인
Position de lécrou
mm
R
1.2
1.2
mm
D4
45
45
mm
L5
0.5
0.5
mm
L3
20
20
mm
L4
5
5
mm
D5
47.0
47.0
mm
D8
5
5
mm
Couple de précharge maximum
0.3
0.3
N/m
Rigidité minimum de lécrou
200
200
N/µm
Charge de base dyn. C
41.3
41.3
kN
Charge de base stat. C0
68.3
68.3
kN
POSX
0.000
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성