Michaud Chailly B3-050-45
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_100/b3_050.prj},{NB=michaud_chailly_B3-050-45_0_0},{REF=B3-050-45},{COURSEX=0},{EQUERRE=0},{LONGUEUR=450},{COURSE=492},{L1=192},{L2=224},{L3=352},{L4=384},{L5=327},{L6=0.0},{CHARGE=110},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{ARTNR=64904845},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BEZ=DS 5322-450},{GEW=2.74},{ZTN=83024900},{PPATH=b3_050/b3_050_amstpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B3-050 - Glissière inox avec équerre - Course +100%- Charge maxi par paire : 50 à 120 Kg
Nomenclature
Michaud Chailly B3-050-45
REF
B3-050-45
B3-050-45
COURSEX
mm
값 입력 COURSEX
mm
cm
inch
ft
확인
EQUERRE
Droite
Gauche
Droite
Gauche
LONGUEUR
450
450
mm
COURSE
492
492
mm
L1
192
192
mm
L2
224
224
mm
L3
352
352
mm
L4
384
384
mm
L5
327
327
mm
L6
0.0
0.0
mm
maxi par paire
110
110
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성