Michaud Chailly B23-GB4E-45-NL-W1-2900
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b23_gb4e_nl.prj},{NB=michaud_chailly_B23-GB4E-45-NL-W1-2900_32.5_32.5_0},{REF=B23-GB4E-45-NL-W1-2900},{REF1=B23-GB4C-45-NL},{REF2=B23-GB4R-45},{L=2900},{N=1},{POS=0},{H1=60},{L1=120},{L2=171.1},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=94},{L7=45},{L8=37.5},{L9=134.6},{L12=19.0},{H3=9.7},{H4=9.25},{H6=19.9},{H7=15.0},{H8=15.0},{H9=34.2},{H10=16.2},{E1=100},{E2=80},{E3=60},{E4=105},{LMAX=2940.000},{C=82.0},{C0=181.0},{M0X=4635},{M0Y=4000},{M0Z=4000},{V1=M 12},{V2=M 12},{V3=M 12},{V6=M 12},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{SV1=140},{SV2=83.0},{SV3=83},{SV6=83.0},{INFO1=b21gb4en.txt},{L5X=0},{V1N=12.000},{FORM=6.000},{PPATH=b21_gb4e_n_nl/b21_gb4e_nl_sbl.prj},{EXEC=Long},{D=10.000},{BEMA=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 260
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B23-GB4E-NL - Guidage à billes forte capacité - Long
Nomenclature
Michaud Chailly B23-GB4E-45-NL-W1-2900
Référence ensemble
B23-GB4E-45-NL-W1-2900
B23-GB4E-45-NL-W1-2900
Référence chariot seul
B23-GB4C-45-NL
B23-GB4C-45-NL
Référence rail seul
B23-GB4R-45
B23-GB4R-45
Longueur rail
2900
2900
mm
Nbr de chariot
1
1
L5
32.5
32.5
mm
L5XMAX
94.000
94.000
mm
Position du chariot
mm
값 입력 POS
Position du chariot
mm
cm
inch
ft
확인
POSX
2728.900
2728.900
mm
H1
60
60
mm
L1
120
120
mm
L2
171.1
171.1
mm
Lg mini conseillée
20
mm
Lg maxi conseillée
94
94
mm
L7
45
45
mm
L6
32.5
32.5
mm
L8
37.5
37.5
mm
L9
134.6
134.6
mm
L12
19.0
mm
H3
9.7
9.7
mm
H4
9.25
9.25
mm
H6
19.9
19.9
mm
H7
15.0
15.0
mm
H8
15.0
15.0
mm
H9
34.2
34.2
mm
H10
16.2
16.2
mm
E1
100
100
mm
E2
80
80
mm
E3
60
60
mm
E4
105
105
mm
Lg maximale
2940.000
2940.000
mm
Charge de base dyn. C
82.0
82.0
KN
Charge de base stat. C0
181.0
181.0
kN
Couple statique
4635
4635
Nm
Couple statique
4000
4000
Nm
Couple statique
4000
4000
Nm
Visserie
M 12
M 12
Visserie
M 12
M 12
Visserie
M 12
M 12
Visserie
M 12
M 12
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성