Michaud Chailly B23-GB4E-35-NEL-W2-400/NS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b23_gb4e_nel_ns.prj},{NB=michaud_chailly_B23-GB4E-35-NEL-W2-400/NS_0_1_X_H_E SS_L_SP_N_Z1_1_0},{REF1=B23-GB4E-35-NEL},{L=400},{W=2},{WX=2,[1:$NOCMAX.]},{POS=0.0},{L5=40.0},{INFOS=INFOTEXTE},{LGS=Standard guiding system},{SIZE=35},{TYPE=Carriages with flange design},{LODLEVEL=1},{VER=X},{CARH=H},{CARL=E},{SEAL=SS},{FML=L},{RAIL=SP},{RAILLALG=400,[$RAILLMIN.:4000]},{P=N},{PC=Z1},{RAILA=1},{PRAILSEG=0},{G1FIX=20.000},{FFIX=80.000},{HH=26.000},{DH=14.000},{DT=6.650},{PPATH=linear_guides/assemblies/lg_flange_asmtpl.prj},{WEB=WWW},{S=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 166
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B23-GB4E-NEL/NS - Guidage à 4 rangées de billes forte capacité - Extra-long
Nomenclature
Michaud Chailly B23-GB4E-35-NEL-W2-400/NS
Référence
B23-GB4E-35-NEL-W2-400/NS
B23-GB4E-35-NEL-W2-400/NS
Longueur du rail
Nbr de chariot
Position chariot
L1
100
100
mm
L2
153.5
153.5
mm
L3
7.3
7.3
mm
L5
mm
값 입력 L5
mm
cm
inch
ft
확인
L6
40.000
40.000
mm
L7
34
34
mm
L8
33.0
33.0
mm
L10
5.0
5.0
mm
L11
122.5
122.5
mm
L12
11.5
11.5
mm
H1
48
48
mm
H3
7.5
7.5
mm
H4
6.5
6.5
mm
H5
14.0
14.0
mm
H6
12
12
mm
H7
26.0
26.0
mm
H8
8.0
8.0
mm
D1
14
14
mm
D2
9
9
mm
D3
M6
M6
mm
E1
82
82
mm
E2
62
62
mm
E4
80
80
mm
V2
M10
M10
C
47.12
47.12
kN
C0
127.68
127.68
kN
MX
2.020
2.020
kNm
MY
2.330
2.330
kNm
MZ
2.330
2.330
kNm
CM
0.00
0.00
kg
RM
6.25
6.25
kg/m
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성