국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Michaud Chailly B23-GB4E-30-H-W1-1900/NS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b23_gb4e_h_ns.prj},{NB=michaud_chailly_B23-GB4E-30-H-W1-1900/NS 0_1_SP_0},{REF1=B23-GB4E-30-H},{L=1900},{W=1},{POS=0.0},{L5=40.0},{INFOS=INFOTEXTE},{LGS=Standard guiding system},{SIZE=30},{TYPE=Carriages in block design},{CARHALG=''H'',''normal design height''},{LODLEVEL=1},{VER= 'X', 'without ball chain'},{CARH=normaldesignheight},{CARL=N},{CARLALG=''N'', ''standard length carriage''},{CARL2=67.800},{SEAL=SS},{SEALL=13.500},{FML=L},{RAIL=SP},{RAILLALG=1900,[$RAILLMIN.:4000]},{P= 'N', 'Normal precision'},{PC= 'Z1', 'Low preload'},{RAILA=1},{PRAILSEG=0},{G1FIX=20.000},{FFIX=80.000},{HH=22.800},{PPATH=linear_guides/assemblies/lg_asmtpl.prj},{DH=14.000},{DT=6.650},{WEB=WWW},{WX=1,[1:$NOCMAX.]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 309
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B23-GB4E-H/NS - Guidage à 4 rangées de billes forte capacité - étroit
Nomenclature
Michaud Chailly B23-GB4E-30-H-W1-1900/NS
REF
B23-GB4E-30-H-W1-1900/NS
B23-GB4E-30-H-W1-1900/NS
L1
60
60
mm
L2
94.800
94.800
mm
L3
6.00
6.00
mm
L5
mm
값 입력 L5
mm
cm
inch
ft
확인
L6
20.0
20.0
mm
L7
28
28
mm
L8
16.0
16.0
mm
L10
5.0
5.0
mm
L11
37.2
37.2
mm
H1
0
mm
H3
7.0
7.0
mm
H4
0.0
mm
H5
0.0
0.0
mm
H6
12
12
mm
H7
22.8
22.8
mm
H8
0.0
mm
D1
14
14
mm
D2
9
9
mm
D3
M6
M6
mm
E1
40
40
mm
E2
40
40
mm
E4
80
80
mm
V2
M8
M8
C
0.000
kN
C0
55.500
55.500
kN
MX
0.72
0.72
kNm
MY
0.56
0.56
kNm
MZ
0.56
0.56
kNm
CM
0.00
kg
RM
4.45
4.45
kg/m
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성