Michaud Chailly B23-GB4E-45-H-W1-2700
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b23_gb4e_h.prj},{NB=michaud_chailly_B23-GB4E-45-H-W1-2700_37.5/37.5(0)},{REF=B23-GB4E-45-H-W1-2700},{REF1=B23-GB4C-45-H},{REF2=B23-GB4R-45},{EXEC=Etroit},{BEMA=3.000},{INFO1=b21gb4eh.txt},{N=1},{L=2700},{L5X=0},{POS=0},{H1=70},{L1=86},{L2=139.0},{E1=60},{E2=60},{E4=105},{L7=45},{L8=20.0},{L9=102.5},{H3=9.7},{H4=9.25},{H5=23.50},{H7=17.0},{H9=34.2},{H10=16.2},{L12=19.0},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=94},{LMAX=2940.000},{V1N=12.000},{FORM=6.000},{FORMX=9.000},{PPATH=b21_gb4e_h_hc/b21_gb4e_h_sbl.prj},{V1=M 12},{SV1=140},{V2=M 10},{SV2=83},{C=69.0},{C0=141.0},{M0X=3610},{M0Y=2485},{M0Z=2485},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 305
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B23-GB4E-H - Guidage à billes forte capacité - Etroit
Nomenclature
Michaud Chailly B23-GB4E-45-H-W1-2700
Référence
B23-GB4E-45-H-W1-2700
B23-GB4E-45-H-W1-2700
Référence chariot seul
B23-GB4C-45-H
B23-GB4C-45-H
Référence rail seul
B23-GB4R-45
B23-GB4R-45
Nbr de chariot
1
1
Longueur rail
2700
2700
mm
H1
70
70
mm
L1
86
86
mm
L2
139.0
139.0
mm
E1
60
60
mm
E2
60
60
mm
E4
105
105
mm
L7
45
45
mm
L8
20.0
20.0
mm
L9
102.5
102.5
mm
H3
9.7
9.7
mm
H4
9.25
9.25
mm
H5
23.50
23.50
mm
H7
17.0
17.0
mm
H9
34.2
34.2
mm
H10
16.2
16.2
mm
L12
19.0
19.0
mm
Lg mini conseillée
20
mm
Lg maxi conseillée
94
94
mm
Lg maximale
2940.000
2940.000
mm
V1N
12.000
12.000
mm
Visserie
M 12
M 12
Serrage maxi V1
140
140
Nm
Visserie
M 10
M 10
Serrage maxi V2
83
83
Nm
Charge de base dyn. C
69.0
69.0
kN
Charge de base stat. C0
141.0
141.0
kN
Couple statique
3610
3610
Nm
Couple statique
2485
2485
Nm
Couple statique
2485
2485
Nm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성