Michaud Chailly B21-GBME-15-XL-W1-600
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b21_gbme_xl.prj},{NB=michaud_chailly_B21-GBME-15-XL-W1-600_0_0},{REF=B21-GBME-15-XL-W1-600},{N=1},{L=600},{POS=0},{L5X=0},{H1=16},{L1=60},{L2=55.0},{E1=45},{E2=20},{E4=40},{L7=42},{L8=9.0},{L9=39.0},{H3=4},{E3=23},{L3=7.5},{H7=4.5},{H5=3.2},{H9=10.0},{H10=5.5},{L5L6MIN=6.5},{L5L6MAX=26.5},{V2=M 4},{V1=M 4},{LMAX=680},{L14=29.500},{D2=8.0},{D3=4.5},{H14=4.500},{V1N=4},{V2D=3.000},{V2K=2.459},{CA=4850},{C0A=10.20},{CR=4.3},{C0R=8.60},{MOX=216.0},{MOY=53.3},{MOZ=63.6},{PPATH=b21_gbme_xl/b21_gbme_xl_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B21-GBME-XL - Guidage à billes miniature - Large
Nomenclature
Michaud Chailly B21-GBME-15-XL-W1-600
Partnumber
B21-GBME-15-XL-W1-600
B21-GBME-15-XL-W1-600
Longueur rail
600
600
mm
Choix forcé de L5
mm
값 입력 L5X
Choix forcé de L5
mm
cm
inch
ft
확인
H1
16
16
mm
L1
60
60
mm
E1
45
45
mm
E2
20
20
mm
L7
42
42
mm
L8
9.0
9.0
mm
L9
39.0
39.0
mm
H3
4
4
mm
E3
23
23
mm
L3
7.5
7.5
mm
H7
4.5
4.5
mm
H5
3.2
3.2
mm
H9
10.0
10.0
mm
H10
5.5
5.5
mm
Lg mini conseillée
6.5
6.5
mm
Visserie
M 4
M 4
mm
Visserie
M 4
M 4
mm
Lg maximale
680
680
mm
Charge de base axial (C)
4850
4850
N
Charge de base axial (C0)
10.20
10.20
KN
Charge de base radial (C)
4.3
4.3
KN
Charge de base radial (C0)
8.60
8.60
KN
Couple statique
216.0
216.0
Nm
Couple statique
53.3
53.3
Nm
Couple statique
63.6
63.6
Nm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성