Michaud Chailly B21-GB4E-120-XL-W1-1900
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b21_gb4e_xl.prj},{NB=michaud_chailly_B21-GB4E-120-XL-W1-1900_30_30_0},{REF=B21-GB4E-120-XL-W1-1900},{REF1=B21-GB4C-120-XL},{REF2=B21-GB4R-120-XL},{N=1},{L=1900},{POS=0},{H1=35},{L1=120},{L2=107.5},{E1=107},{E2=60},{E4=80},{L7=69},{L8=25.5},{E3=40},{L9=86.5},{H3=5.2},{H4=5.0},{H5=10.0},{H6=9.9},{H7=10},{H8=10.0},{H9=18.7},{L12=19.0},{L13=14.5},{L5X=0},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=71},{LMAX=2960.000},{C=23.4},{C0=54.0},{M0X=2225},{M0Y=825},{M0Z=825},{V1=M 6},{V2=M 8},{V3=M 6},{V6=M 6},{SV1=17},{SV2=24.0},{SV3=17},{SV6=17.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{V1N=6.000},{FORM=3.000},{PPATH=b21_gb4e_xl/b21_gb4e_xl_sbl.prj},{INFO1=b21gb4eh.txt},{EXEC=Large}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 98
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B21-GB4E-XL - Guidage à billes forte capacité - Série large
Nomenclature
Michaud Chailly B21-GB4E-120-XL-W1-1900
Référence
B21-GB4E-120-XL-W1-1900
B21-GB4E-120-XL-W1-1900
Référence chariot seul
B21-GB4C-120-XL
B21-GB4C-120-XL
Référence rail seul
B21-GB4R-120-XL
B21-GB4R-120-XL
Nbr de chariot
1
1
Longueur rail
1900
1900
mm
Position du chariot
mm
값 입력 POS
Position du chariot
mm
cm
inch
ft
확인
H1
35
35
mm
L1
120
120
mm
L2
107.5
107.5
mm
E1
107
107
mm
E2
60
60
mm
E4
80
80
mm
L7
69
69
mm
L8
25.5
25.5
mm
E3
40
40
mm
L9
86.5
86.5
mm
H3
5.2
5.2
mm
H4
5.0
5.0
mm
H5
10.0
10.0
mm
H6
9.9
9.9
mm
H7
10
10
mm
H8
10.0
10.0
mm
H9
18.7
18.7
mm
L12
19.0
19.0
mm
L13
14.5
14.5
mm
Choix forcé de L5
mm
값 입력 L5X
Choix forcé de L5
mm
cm
inch
ft
확인
Lg mini conseillée
20
20
mm
Lg maxi conseillée
71
71
mm
Lg maximale
2960.000
2960.000
mm
Charge de base dyn. C
23.4
23.4
kN
Charge de base stat. C0
54.0
54.0
kN
Couple statique
2225
2225
Nm
Couple statique
825
825
Nm
Couple statique
825
825
Nm
Visserie
M 6
M 6
Visserie
M 8
M 8
Visserie
M 6
M 6
Visserie
M 6
M 6
Serrage maxi V1
17
17
Nm
Serrage maxi V2
24.0
24.0
Nm
Serrage maxi V3
17
17
Nm
Serrage maxi V6
17.0
17.0
Nm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성