Michaud Chailly B21-GB4A-25-BPH/HN
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b21_gb4a_bp_hn.prj},{NB=michaud_chailly_B21-GB4A-25-BPH/HN},{SORTIERUNG=3},{DRUCK=6.000},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=MIN},{D=40.0},{T=4.0},{A=75.000},{B1=35.000},{BMAX=35.0},{C=8.000},{CC=8.0},{X=36.0},{E=MIN},{A1=20},{A2=5.000},{A3=49.000},{B=56.000},{B2=20},{B3=5.000},{B4=15.500},{H=8.000},{F=8},{W1=7},{G2=6.0},{X1=30.5},{Y1=4.7},{X2=17.5},{Y2=4.7},{K=22.000},{KSCH=17.000},{TABELLE=19.01},{KLEMTYP=},{REF=B21-GB4A-25-BPH/HN},{MOD=B21-GB4A-BP/HN},{L1=75},{L2=35},{L3=49},{L5=-},{L6=5},{H2=36},{H3=40},{H4=8},{H6=5},{H7=8},{H8=15.5},{D3=22},{E1=20},{E2=20},{V1=M6},{FM=1200},{GUIDAGE=B23-GB4E-25-H/HN},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTIKEL=MK2501A},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=2501A},{ADAPTERPLA=PMK25-4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B21-GB4A-BP/HN - Bloqueur pneumatique pour guidage B23-GB4E/HN
Nomenclature
Michaud Chailly B21-GB4A-25-BPH/HN
Référence
B21-GB4A-25-BPH/HN
B21-GB4A-25-BPH/HN
L1
75
75
mm
L2
35
35
mm
L3
49
49
mm
L5
-
mm
L6
5
5
mm
H2
36
36
mm
H3
40
40
mm
H4
8
8
mm
H6
5
5
mm
H7
8
8
mm
H8
15.5
15.5
mm
D3
22
22
mm
E1
20
20
mm
E2
20
20
mm
V1
M6
M6
Force de maintien
1200
1200
N
Adapté au guidage
B23-GB4E-25-H/HN
B23-GB4E-25-H/HN
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성