Michaud Chailly B21-GB4A-25-BM/HN
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b21_gb4a_bm_hn.prj},{NB=michaud_chailly_B21-GB4A-25-BM/HN},{SORTIERUNG=2},{KLEMBREITE=23.00},{OW=MIN},{OWM=MIN},{D=36.0},{A=70.0},{B=30.0},{BMAX=30},{H=8.0},{C11=13.0},{CC=13.0},{X=36.0},{E11=23.0},{T=MIN},{ANZUGSMOMENT=7},{BN=26.800},{HN=12.300},{B2=5.0},{FA=20.0},{FB=20.0},{GG=6},{H1=16.2},{L=63.0},{N1=40.6},{N2=43.6},{X1=MIN},{ABSD=5.200},{REF=B21-GB4A-25-BM/HN},{MOD=B21-GB4A-BM/HN},{L1=70},{L2=30},{L3=40.6},{L4=43.6},{H2=36},{H3=40},{H4=8},{H5=63},{H6=5},{H7=13},{H8=16.2},{E1=20},{E2=20},{V1=M6},{F=1200},{CS=7},{AG=B23-GB4E-25-H/HN},{INFOS=INFOTEXTE},{SCHIENHERS=HIWIN},{KLEMTYP=},{ARTIKEL=HK2501A},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK2501A},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B21-GB4A-BM/HN - Bloqueur manuel pour guidage B23-GB4E/NS
Nomenclature
Michaud Chailly B21-GB4A-25-BM/HN
Référence
B21-GB4A-25-BM/HN
B21-GB4A-25-BM/HN
L1
70
70
mm
L2
30
30
mm
L3
40.6
40.6
mm
L4
43.6
43.6
mm
H2
36
36
mm
H3
40
40
mm
H4
8
8
mm
H5
63
63
mm
H6
5
5
mm
H7
13
13
mm
H8
16.2
16.2
mm
E1
20
20
mm
E2
20
20
mm
V1
M6
M6
Force de maintien
1200
1200
N
Couple de serrage de la manette
7
7
N
Adapté au guidage
B23-GB4E-25-H/HN
B23-GB4E-25-H/HN
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성