Michaud Chailly B2-LR 35 Z
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_lr.prj},{NB=michaud_chailly_B2-LR 35 Z900 837},{REF=B2-LR 35 Z},{USINAGE=Concentrique},{TAILLE=35},{CODE=900 837},{D1=100},{D2=28.5},{D3=17.0},{D4H7=40},{D5=56.9},{L1=84},{L2=30.0},{L3=25},{L4=17.5},{L6=1},{E1=42.0},{D6=4.1x4.5},{E=0},{D6X=4.100},{D6XX=4.500},{R=500},{VMAX=3600},{C1=28400},{C2=6150},{C0=32000},{INFOS=INFOTEXTE},{DG=74.400},{DP=56.900},{L5X=4.490},{D1X=84.000},{L2X=15.000},{RX=3.200},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-LR - Galet de guidage cylindrique
Nomenclature
Michaud Chailly B2-LR 35 Z
Partnumber
B2-LR 35 Z
B2-LR 35 Z
USINAGE
Concentrique
Concentrique
Taille
35
35
Code
900 837
900 837
D1
100
100
mm
D2
28.5
28.5
mm
D3
17.0
17.0
mm
D4H7
40
40
mm
D5
56.9
56.9
mm
L1
84
84
mm
L2
30.0
30.0
mm
L3
25
25
mm
L4
17.5
17.5
mm
L6
1
mm
E1
42.0
42.0
mm
D6
4.1x4.5
4.1x4.5
mm
E
0
0
mm
R
500
mm
Vitesse max.
3600
3600
Tr/min
Charge de base dyn. C1
28400
28400
KN
Charge de base dyn. C2
6150
6150
KN
Charge de base stat. C0
32000
32000
KN
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성