Michaud Chailly B2-FZ 20-600
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_fz.prj},{NB=michaud_chailly_B2-FZ 20-600},{REF=B2-FZ 20-600},{CODE=905121},{TAILLE=20},{L=600},{H1=29.5},{D1=15},{D2=9},{H3=23.5},{L2=19.5},{L3=9.0},{H2=14.0},{H4=27.91},{MODULE=1.5915},{PAS=5.0},{H12=69.6},{L12=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{L0X=5.23},{L4=15},{E1=100},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-FZ - Rail de guidage en V crémaillère
Nomenclature
Michaud Chailly B2-FZ 20-600
Partnumber
B2-FZ 20-600
B2-FZ 20-600
Code
905121
905121
Taille
20
20
L
600
600
mm
L1
500
500
mm
H1
29.5
29.5
mm
D1
15
15
mm
D2
9
9
mm
H3
23.5
23.5
mm
L2
19.5
19.5
mm
L3
9.0
9.0
mm
H2
14.0
14.0
mm
H4
27.91
27.91
mm
MODULE
1.5915
1.5915
PAS
5.0
5.0
Cote de montage
69.6
69.6
mm
Cote de montage
2.5
2.5
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성