??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-CZA-3080-ZZ - Chariot pour guidages à galets économiques zingué
Nomenclature
Michaud Chailly B2-CZA-3080-ZZ
Chariot zingué - Référence
B2-CZA-3080-ZZ
L2
80 mm
L3
97 mm
E1
15 mm
E2
70 mm
V1
M 5 mm
L8
5 mm
L4
29 mm
Charge de base radial C0
80 daN
Charge de base axial C0
30 daN
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés