??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-CXX-3080-PP - Chariot pour guidage à galets inox
Nomenclature
Michaud Chailly B2-CXX-3080-PP
Chariot inox - Référence
B2-CXX-3080-PP
L2
80 mm
L3
97 mm
E1
15 mm
E2
70 mm
V1
M 5 mm
L8
5 mm
L4
29 mm
MASSE
120 g
Charge de base radial C0
80 daN
Charge de base axial C0
30 daN
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели