Michaud Chailly A9-47T10-25F
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_47t10.prj},{NB=michaud_chailly_A9-47T10-25F},{REF=A9-47T10-25F},{MATIERE=Aluminium},{SCHEMA=6F},{DENTS=25},{D1=12},{D2=83},{D3=79.58},{D4=77.75},{D5=60},{L1=47},{L2=37},{POIDS=0.53},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=28032025},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=219},{I=68.0},{VERSION=1},{PPATH=a9_t10/a9_t10_asmtpl.prj},{DESCRIPTION=47 T 10 25},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A9-47T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courroie largeur 32 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A9-47T10-25F
Référence
A9-47T10-25F
A9-47T10-25F
MATIERE
Aluminium
SCHEMA
6F
Nbe de dents
25
25
D1
12
12
mm
D2
83
83
mm
D3
79.58
79.58
mm
D4
77.75
77.75
mm
D5
60
60
mm
L1
47
mm
L2
37
mm
POIDS
0.53
0.53
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성