??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A9-14M55 - Poulie dentée monobloc HTD pas 14 mm pour courroie largeur 55 mm - Diamètre 29
Nomenclature
Michaud Chailly A9-29-14M55
Reference
A9-29-14M55
Matière
Acier
SCHEMA
6F
Nombre de dents
29 mm
D1
24 mm
D2
138 mm
D3
129.33 mm
D4
126.57 mm
D5
100 mm
D6
0 mm
L1
85 mm
L2
70 mm
Pas
14 mm
Pour courroie largeur
55 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models