국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Michaud Chailly A6-062-35
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
roues
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/roues/a6_062_d2.prj},{NB=michaud_chailly_A6-062-35},{REF=A6-062-35},{REF1=A6-06-35},{REF2=A6-061-35},{D1=35},{D2=110},{D3=140},{D4=124},{D5=6.6},{L1=74},{L2=102},{L3=45},{L4=13.5},{L5=74},{L6=12},{N=6},{VBE=2850},{VBI=1300},{GPR=16010},{C=730},{INFOS=INFOTEXTE},{S=2.700},{KL1=3.890},{KL2=19.140},{DD=50.000},{MM=3.000},{DD1=80.000},{D55=5.500},{D56=96.000},{D6NDM=6.000},{D6KDM=4.917},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A6-062 - Couvercle D2 pour roue libre A6-06 et flasque A6-061 ou A6-064
Nomenclature
Michaud Chailly A6-062-35
Reference
A6-062-35
A6-062-35
Roue libre GL
A6-06-35
A6-06-35
Flasque F2
A6-061-35
A6-061-35
D1
35
35
mm
h6
110
110
mm
D3
140
140
mm
D4
124
124
mm
D5
6.6
6.6
mm
L1
74
74
mm
L2
102
102
mm
L3
45
45
mm
L4
13.5
13.5
mm
L5
74
74
mm
L6
12
12
mm
N
6
6
nbre
Vitesse bague Extërieure
2850
2850
min-1
Vitesse bague Intërieure
1300
1300
min-1
Guidage par roulement
16010
16010
mm
Couple
730
730
Nm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성