Michaud Chailly A5-SDG-62-72-62
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_sdg_71_72.prj},{NB=michaud_chailly_A5-SDG-62-72-62dw_48 / 50 / 52},{REF=A5-SDG-62-72-62},{INFOPLUS=Livrée sans les vis.},{D1=62},{DW=48 / 50 / 52},{D2=110},{D3=66},{D4=86},{L1=17},{L2=14},{L3=13.0},{L4=3},{L6=2.5},{VIS=9 x M6},{TS=12},{T=2,3 / 2,6 / 2,8},{F=97 / 103 / 109},{MASSE=1,3},{V1=5},{NDR=6.000},{P=1.000},{K1=4.000},{S1=10.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5sdg.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-SDG 71/72 - Frette extérieure type SDG
Nomenclature
Michaud Chailly A5-SDG-62-72-62
Reference
A5-SDG-62-72-62
A5-SDG-62-72-62
-
Livrée sans les vis.
H7/f7
62
62
mm
Diam.exterieur de la frette
110
110
mm
D3
66
66
mm
D4
86
86
mm
Largeur de la 1/2 frette non serrée
17
17
mm
Longueur de la 1/2 portée intérieure
14
14
mm
Longueur de la 1/2 bague extérieure
13.0
13.0
mm
Frette non serrée
3
3
mm
x45°
2.5
2.5
mm
din 933 Cl 10.9
9 x M6
9 x M6
Couple max. de serrage des vis
12
12
Nm
Couple max. transmissible lorsque F=0
2,3 / 2,6 / 2,8
2,3 / 2,6 / 2,8
KNm
Effort axial max. transmissible lorsque T=0
97 / 103 / 109
97 / 103 / 109
KN
MASSE
1,3
1,3
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성