Michaud Chailly A5-HSD-90-81-85
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_hsd_81.prj},{NB=michaud_chailly_A5-HSD-90-81-85dw_65 / 70 / 75},{REF=A5-HSD-90-81-85},{NBV=Variable selon fabrication},{D1=85},{DW=65 / 70 / 75},{D2=155},{D3=114},{D4=94},{L1=38},{L2=30},{L3=4.000},{VIS=M10},{TS=70},{T=4,2 / 5,2 / 6,3},{F=142 / 161 / 181},{NDR=10.000},{P=1.500},{K1=6.400},{S1=16.000},{MASSE=3,2},{NBR=8.000},{ANG=36.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_hsd_81.txt},{NDRF=8.376},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-HSD 81 - Frette extérieure type HSD
Nomenclature
Michaud Chailly A5-HSD-90-81-85
Reference
A5-HSD-90-81-85
A5-HSD-90-81-85
Nombre de vis
Variable selon fabrication
D1
85
85
mm
Diam. extérieure de la frette
155
155
mm
D3
114
114
mm
D4
94
94
mm
Largeur de la frette non serrée
38
38
mm
Longueur de la portée intérieure
30
30
mm
Frette non serrée
4.000
4.000
mm
DIN 933 Cl 10.9
M10
M10
Couplemax. de serrage des vis
70
70
Nm
Couple max. transmissible lorsque F=0
4,2 / 5,2 / 6,3
4,2 / 5,2 / 6,3
kNm
Effort axial max. transmissible lorsque T=0
142 / 161 / 181
142 / 161 / 181
kN
MASSE
3,2
3,2
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성