Michaud Chailly A5-HSD-165-23-165
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_hsd_23.prj},{NB=michaud_chailly_A5-HSD-165-23-165dw_120 / 125 / 135},{REF=A5-HSD-165-23-165},{NBV=Variable selon fabrication},{D1=165},{DW=120 / 125 / 135},{D2=290},{D3=204},{D4=169},{L1=88},{L2=72},{L3=10},{VIS=M16},{TS=240},{T=50 / 55 / 66},{F=828 / 877 / 977},{NDR=16.000},{P=2.000},{K1=10.000},{S1=24.000},{MASSE=26},{NDRF=13.835},{NBR=8.000},{ANG=36.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_hsd_23.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-HSD 23 - Frette extérieure type HSD
Nomenclature
Michaud Chailly A5-HSD-165-23-165
Reference
A5-HSD-165-23-165
A5-HSD-165-23-165
Nombre de vis
Variable selon fabrication
D1
165
165
mm
Diam. extérieure de la frette
290
290
mm
D3
204
204
mm
D4
169
169
mm
Largeur de la frette non serrée
88
88
mm
Longueur de la portée intérieure
72
72
mm
Frette non serrée
10
10
mm
DIN 933 cl 10.9
M16
M16
Couple max. de serrage des vis
240
240
Nm
Couple max.transmissible lorsque F=0
50 / 55 / 66
50 / 55 / 66
kNm
Effort axial transmissible lorsque T=0
828 / 877 / 977
828 / 877 / 977
KN
MASSE
26
26
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성