Michaud Chailly A5-HSD-66-20-65
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_hsd_20.prj},{NB=michaud_chailly_A5-HSD-66-20-65dw_58/60/62},{REF=A5-HSD-66-20-65},{NBV=Variable selon fabrication},{D1=65},{DW=58/60/62},{D2=100},{D3=82},{D4=69},{L1=18.0},{L2=13},{L3=2.5},{NBR=3.000},{ANG=72.000},{VIS=M6},{TS=12},{T=0,74 / 0,85 / 0,97},{F=26 / 28 / 31},{MASSE=0,5},{NDR=6.000},{NDRF=4.917},{P=1.000},{K1=4.000},{S1=10.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_hsd_20.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-HSD 20 - Frette extérieure type HSD
Nomenclature
Michaud Chailly A5-HSD-66-20-65
Reference
A5-HSD-66-20-65
A5-HSD-66-20-65
Nombre de vis
Variable selon fabrication
D1
65
65
mm
Diam. extérieure de la frette
100
100
mm
D3
82
82
mm
D4
69
69
mm
Largeur de la frette non serrée
18.0
18.0
mm
Longueur de la portée inférieure
13
13
mm
frette non serrée
2.5
2.5
mm
DIN 933 Cl 10.9
M6
M6
Couple max. de serrage des vis
12
12
Nm
Couple max. transmissible lorsque F=0
0,74 / 0,85 / 0,97
0,74 / 0,85 / 0,97
KNm
Effort axial max. transmissible lorsque T=0
26 / 28 / 31
26 / 28 / 31
kN
Poids
0,5
0,5
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型