Michaud Chailly A5-AS-100-23-100-A
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_as_23.prj},{NB=michaud_chailly_A5-AS-100-23-100-A},{REF=A5-AS-100-23-100-A},{X=1},{INFOPLUS=Livrée sans les vis},{EXECUTION=A},{DW=100},{D2=197},{D3=156},{D4=114},{D5=104},{L1=54},{L2=52},{L5=4.0},{NDRF=13.835},{VIS=14 x M16 x75},{NBR=12.000},{ANG=25.700},{SA=14},{NDR=16.000},{TS=240},{T=23},{MASSE=9.5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_as_22_23.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-AS 23 - Frette extérieure type AS
Nomenclature
Michaud Chailly A5-AS-100-23-100-A
Reference
A5-AS-100-23-100-A
A5-AS-100-23-100-A
INFOPLUS
Livrée sans les vis
-
A
A
h9
100
100
mm
Diam. extérieure de la frette
197
197
mm
D3
156
156
mm
D4
114
114
mm
H7
104
104
mm
Largeur de la frette non serrée
54
54
mm
Longueur de la portée intérieure
52
52
mm
L5
4.0
4.0
mm
DIN 933/931 Cl10.9
14 x M16 x75
14 x M16 x75
Couple max. de serrage des vis
240
240
Nm
Couple max. transmissible lorsque F=0
23
23
kNm
MASSE
9.5
9.5
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성