Michaud Chailly A5-62-25
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
limiteurs
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/limiteurs/a5_62_asy.prj},{NB=michaud_chailly_A5-62-25 + 5x1M + 9H7},{REF=A5-62-25},{TAIL=25},{EMP=5x1M},{EMPX='6x1S', '5x1L','3x2L'},{PRE=9},{USI=Sans usinage},{D1=9},{D1X=10:25},{D2=82},{D3=54.0},{D4=72.0},{D5=60.0},{D6=70},{D7=6},{D8=6 x M 5},{L1=52.0},{L2=8.0},{L3=9},{L4=11.5},{L5=6.0},{L6=4.0},{L7=3.1},{L8=2.3},{L9=48.0},{L10=6},{H1=2},{REFA=A5-621-25},{REFB=A5-625-25},{REFC=A5-62-00},{INFOS=INFOTEXTE},{SRESS=A5-622-25},{MRESS=A5-623-25},{LRESS=A5-624-25},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{D11=[10:25/1]},{DO=12.709},{LO=19.031},{D51=42.500},{INFO1=a5-62.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-62 - Limiteur de couple à billes
Nomenclature
Michaud Chailly A5-62-25
Reference
A5-62-25
A5-62-25
Taille
25
25
Couple
12/25
12/25
Vitesse maxi
2890
2890
min-1
D2
82
82
mm
D3
54.0
54.0
mm
D4
72.0
72.0
mm
D5
60.0
60.0
mm
D6
70
70
mm
D7
6
6
mm
D8
6 x M 5
6 x M 5
mm
L1
52.0
52.0
mm
L2
8.0
8.0
mm
L3
9
9
mm
L4
11.5
11.5
mm
L5
6.0
6.0
mm
L6
4.0
4.0
mm
L7
3.1
3.1
mm
L8
2.3
2.3
mm
L9
48.0
48.0
mm
L10
6
6
mm
H1
2
mm
Pièces de rechange Bague centrale
A5-621-25
A5-621-25
Pièces de rechange Butée à aiguilles
A5-625-25
A5-625-25
Interrupteur
A5-62-00
REFD
A5-623-25
A5-623-25
Nombre de ressorts
5
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성